구성 요소 참조
팔레트 변경
팔레트 교환기 | 구성 요소 | 로봇 솔루션 | 산업용 로봇
Task & Solution
공작 기계의 팔레트 교환 외에도 새로운 팔레트 교환기는 갠트리 또는 로봇에서 높은 반복 정확도로 부품을 처리하는 등 자동화 분야에서 다양한 가능성을 제공합니다.
- 슬림한 디자인
- 클램핑 플레이트와 클램핑 팔레트로 구성된 낮은 구조
- 기계 테이블에 매우 가깝게 팔레트 적재
- 기계 공간의 최대 활용
하이라이트 및 기술 데이터
토크 지지
형태 맞춤 결합
레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
부식 보호
자계 센서
낮은 높이
PLUS 연결
공압식
내장 표준 구성 요소